Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBASE-T und 550MHz innerhalb von 100m. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Der Leiter von FS Cat6a Patchkabeln besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist raucharmes und halogenfreies LSZH, das weniger Rauch und fast kein Halogen (hochgiftiges Gas) erzeugt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 10ft (3m)
#151627
#151627
7,50 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6AUTPSGLSZH
561 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
142 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cat6a Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 10GBase-T
Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6a Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
LSZH
Länge
3m (inkl. Stecker)
Übertragungstechnik
10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Anschluss
RJ45 (Stecker)
Kabelstärke
24AWG (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,1 ± 0,4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 10GBase-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Kupferverkabelungslösungen für Rechenzentren
Kabeltest mit Fluke Networks
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen