Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBASE-T und 550MHz innerhalb von 100m. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Der Leiter von FS Cat6a Patchkabeln besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist raucharmes und halogenfreies LSZH, das weniger Rauch und fast kein Halogen (hochgiftiges Gas) erzeugt.
![Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m) Dieses Bild handelt von C6AUTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220527162937_983.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m) Dieses Bild handelt von C6AUTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220527162937_983.jpg)
![Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m) Dieses Bild handelt von C6AUTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220527162937_957.jpg)
![Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m) Dieses Bild handelt von C6AUTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220527162937_395.jpg)
![Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m) Dieses Bild handelt von C6AUTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220527163149_629.jpg)
Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Weiß, 6 Zoll (0,15m)
#151625
#151625
3,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6AUTPSGLSZH
728 verkauft
12 Bewertungen
3 Fragen
184 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cat6a Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 10GBase-T
Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6a Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
LSZH
Länge
0,15m (inkl. Stecker)
Übertragungstechnik
10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Anschluss
RJ45 (Stecker)
Kabelstärke
24AWG (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,1 ± 0,4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240417104832ea9urv.jpg)
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 1000-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Kupferverkabelungslösungen für Rechenzentren
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022091317225632tlvt.jpg)
Kabeltest mit Fluke Networks
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
12
0
0
0
0
R***t
United States
06.04.2023
I have used the patch cords for a few days, and it works well. the quality of the patch cords is excellent. In addition, the customer support that you provided me is phenomenal. All of the follow-ups and updates are very helpful and much appreciated. This is the first time for me using FS service and so far it has been a great experience. Thank you for your support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0R***t
United States
06.04.2023
I have used the patch cords for a few days, and it works well. the quality of the patch cords is excellent. In addition, the customer support that you provided me is phenomenal. All of the follow-ups and updates are very helpful and much appreciated. This is the first time for me using FS service and so far it has been a great experience. Thank you for your support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0C***h
Netherlands
07.03.2023
My situation prior to using FS products:
- Digitus cat6a keystones
- El cheapo patch cables
My situation now:
- FS cat6a keystones
- FS utp cat6a patch cables
Observations:
- Wired ping improved from 15ms to 11ms
- better wifi signal
Overall i am pleased with the service provided and a big thanks to Hazel for the assistance.
Note to other Europeans:
These keystones with the red bush jaeger keystone carrying ring.
- Digitus cat6a keystones
- El cheapo patch cables
My situation now:
- FS cat6a keystones
- FS utp cat6a patch cables
Observations:
- Wired ping improved from 15ms to 11ms
- better wifi signal
Overall i am pleased with the service provided and a big thanks to Hazel for the assistance.
Note to other Europeans:
These keystones with the red bush jaeger keystone carrying ring.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen