FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MDC2PDSMF.
03:03
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP12MDC2PDSMF.
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .

FHD LWL-Adapter-Panel, 48 Fasern OS2 Singlemode, 12x MDC UPC 2-Port Duplex (Blau) Adapter, Keramikhülse

#147015
#147015

UPC 192F in 1HE FHD Gehäusen

259,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
7 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 02. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD Serie von 12x 2-Port MDC Duplex Stecker, Zirkoniumdioxid Keramik Hülse Adapter Panel

Die mit Glasfaseradaptern bestückten Adapterpanels der Serie FHD (FS High Density) ermöglichen den Anschluss von Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-Horizontal-Glasfaserkabeln. Der US Conec 2-Port-Adapter ist so konzipiert, dass er in denselben Panel-Ausschnitt passt, der für Duplex-LC-Adapter definiert ist, und ermöglicht so eine sofortige Verdoppelung der aktuellen Panel-Anschlussdichte. QSFP-DD-, QSFP28- oder QSFP+-Transceiver können über MTP-zu-MDC-Breakout-Kabel direkt an MDC-Patchpanels angeschlossen werden. Das Panel ermöglicht den Einsatz von 192 Glasfaserverbindungen in der FHD-Rackeinheit (1 HE).
Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
12x MDC-2
Faseranzahl
48
Adaptertyp
MDC Duplex (Blau)
Fasermodus
OS2 9/125μm
Material Hülse
Zirkonoxid-Keramik
Material Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Haltbarkeit
≤200 Steckvorgänge
Abmessungen (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS
Konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-LWL-Adapter-Panels lassen sich schnell in die Gehäuse für Glasfaser-Netzwerkanwendungen oder Verbindungen in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen einrasten.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Port-Identifikation hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Snap-Installation für einfachere Bewegungen, Ergänzungen und Änderungen

Zirkonoxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für maximale Verbindung zwischen Kabeln

2x Glasfaserkabeldichte über Duplex LC

MDC-Adapter mit zwei Anschlüssen passen direkt in standardmäßige Schalttafelöffnungen für Duplex-LC-Adapter und verdoppeln die Faserdichte..

Niedrige Einfügungsdämpfung

Bietet die gleichen geringen Verluste wie verlustarme LC-Duplex-Steckverbinder (0,2 dB typisch)

Easy Push and Pull

Einfaches Einstecken und Herausziehen ohne Beeinträchtigung benachbarter Steckverbinder

TIA/EIA-568.3-D-Standard

Farbkodiert zur schnellen Identifizierung von Singlemode-Fasermustern

Adapter-Typ
MDC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
US Conec MTP®
Keystone (UTP), LC/SC/MTP® Adapter (leer)
Faseranzahl
48 Fasern
24 Fasern
12 Fasern
96 Fasern (MTP®-8)
144 Fasern (MTP®-12)
288 Fasern (MTP®-24)
Portanzahl
12
12
6
12
6
Fasermodus
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
Kupfer: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Glasfaser: OS2/OM3/OM4
Schliffart
UPC
UPC
UPC
Adapter-Farbe
Blau
Blau
Blau
Schwarz
Hängt vom Adapter ab
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Opposed
Spezifikationen

FHD Serie von 12x 2-Port MDC Duplex Stecker, Zirkoniumdioxid Keramik Hülse Adapter Panel

Die mit Glasfaseradaptern bestückten Adapterpanels der Serie FHD (FS High Density) ermöglichen den Anschluss von Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-Horizontal-Glasfaserkabeln. Der US Conec 2-Port-Adapter ist so konzipiert, dass er in denselben Panel-Ausschnitt passt, der für Duplex-LC-Adapter definiert ist, und ermöglicht so eine sofortige Verdoppelung der aktuellen Panel-Anschlussdichte. QSFP-DD-, QSFP28- oder QSFP+-Transceiver können über MTP-zu-MDC-Breakout-Kabel direkt an MDC-Patchpanels angeschlossen werden. Das Panel ermöglicht den Einsatz von 192 Glasfaserverbindungen in der FHD-Rackeinheit (1 HE).
Die FHD High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Portanzahl
12x MDC-2
Faseranzahl
48
Adaptertyp
MDC Duplex (Blau)
Fasermodus
OS2 9/125μm
Material Hülse
Zirkonoxid-Keramik
Material Platte
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Haltbarkeit
≤200 Steckvorgänge
Abmessungen (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS
Konform
Anwendung
Passend für Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-LWL-Adapter-Panels lassen sich schnell in die Gehäuse für Glasfaser-Netzwerkanwendungen oder Verbindungen in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen einrasten.

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Port-Identifikation hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Push-Lock-Nieten

Werkzeuglose Snap-Installation für einfachere Bewegungen, Ergänzungen und Änderungen

Zirkonoxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision für maximale Verbindung zwischen Kabeln

2x Glasfaserkabeldichte über Duplex LC

MDC-Adapter mit zwei Anschlüssen passen direkt in standardmäßige Schalttafelöffnungen für Duplex-LC-Adapter und verdoppeln die Faserdichte..

Niedrige Einfügungsdämpfung

Bietet die gleichen geringen Verluste wie verlustarme LC-Duplex-Steckverbinder (0,2 dB typisch)

Easy Push and Pull

Einfaches Einstecken und Herausziehen ohne Beeinträchtigung benachbarter Steckverbinder

TIA/EIA-568.3-D-Standard

Farbkodiert zur schnellen Identifizierung von Singlemode-Fasermustern

Adapter-Typ
MDC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
US Conec MTP®
Keystone (UTP), LC/SC/MTP® Adapter (leer)
Faseranzahl
48 Fasern
24 Fasern
12 Fasern
96 Fasern (MTP®-8)
144 Fasern (MTP®-12)
288 Fasern (MTP®-24)
Portanzahl
12
12
6
12
6
Fasermodus
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
Kupfer: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Glasfaser: OS2/OM3/OM4
Schliffart
UPC
UPC
UPC
Adapter-Farbe
Blau
Blau
Blau
Schwarz
Hängt vom Adapter ab
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Opposed

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

259,00 € (exkl. MwSt.)

308,21 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung