Das FS für Mellanox kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Kupferkabel ist ein schnelles, kostengünstiges effektive Alternative zu Glasfaser in 200-Gbit/s-Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel entspricht vollständig den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G-QSFP56-Port an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MCA7J50-H003R Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (AOC), FS für 3m (10ft)
FS für Mellanox kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (7 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 26AWG)
Anwendungslösung
Merkmale
FS für Mellanox kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (7 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 26AWG)
Das FS für Mellanox kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Active Direct Attach Kupferkabel ist ein schnelles, kostengünstiges effektive Alternative zu Glasfaser in 200-Gbit/s-Anwendungen. Dieses Breakout-Kabel entspricht vollständig den SFF-8665 QSFP56 MSA-Standards.
Es bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200G-QSFP56-Port an einem Ende und zwei 100G-QSFP56-Ports am anderen Ende und eignet sich für Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
238,00 € (inkl. MwSt.)