VELCRO® Marke ONE-WRAP® Bänder sind schnell, einfach und stark, und eignen sich perfekt zum Bündeln einer Vielzahl von Materialien, Kabeln und Werkzeugen. Anpassbare ONE-WRAP® Klebebänder sind stark, wiederverwendbar und werden für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Sie sind ideal für die Verwaltung und Organisation von Computer-, Geräte- und Elektronikkabeln. Maßgeschneiderte Längenzuschnitte für die Abwicklung von Bündelungsaufträgen oder Großprojekten.
Bitte beachten Sie: VELCRO® ist eine eingetragene Marke von Velcro IP Holdings LLC. Mit Genehmigung verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Band, wiederverwendbare Befestigungselemente zur ordentlichen Aufbewahrung von Schnuren und Kabeln, auf Länge zuschneidbar, 25m Rolle x 13mm, Schwarz
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Band, wiederverwendbare Befestigungselemente zur ordentlichen Aufbewahrung von Schnuren und Kabeln, auf Länge zuschneidbar, 25m Rolle x 13mm, schwarz
Anwendungslösung
Merkmale
Hakenseite
Präziser Halt
Loop-Seite
Weich, bequem und sanft zur Haut
Maßgeschneiderte Länge
Einfach auf Designlänge zuschneiden
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Band lässt sich in jeder Länge bequem an sich selbst befestigen.Das langlebige Hochleistungsdesign ist perfekt für den Einsatz rund ums Haus, Rechenzentrum und Büro.
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Band, wiederverwendbare Befestigungselemente zur ordentlichen Aufbewahrung von Schnuren und Kabeln, auf Länge zuschneidbar, 25m Rolle x 13mm, schwarz
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Bänder sind schnell, einfach und stark, und eignen sich perfekt zum Bündeln einer Vielzahl von Materialien, Kabeln und Werkzeugen. Anpassbare ONE-WRAP® Klebebänder sind stark, wiederverwendbar und werden für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Sie sind ideal für die Verwaltung und Organisation von Computer-, Geräte- und Elektronikkabeln. Maßgeschneiderte Längenzuschnitte für die Abwicklung von Bündelungsaufträgen oder Großprojekten.
Bitte beachten Sie: VELCRO® ist eine eingetragene Marke von Velcro IP Holdings LLC. Mit Genehmigung verwendet.
Hakenseite
Präziser Halt
Loop-Seite
Weich, bequem und sanft zur Haut
Maßgeschneiderte Länge
Einfach auf Designlänge zuschneiden
VELCRO® Marke ONE-WRAP® Band lässt sich in jeder Länge bequem an sich selbst befestigen.Das langlebige Hochleistungsdesign ist perfekt für den Einsatz rund ums Haus, Rechenzentrum und Büro.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
24,00 € (exkl. MwSt.)
28,56 € (inkl. MwSt.)