Der industrielle Mini Gigabit Ethernet Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung der Einstiegsklasse zwischen 1x10/100/1000Base-TX Ports und 1000Base-FX Ports. Mit seiner festen Konfiguration sind Bereitstellungen einfach Plug-and-Play, und mit seiner geringen Größe ist es ideal für Orte mit begrenztem Platz. Dieser Konverter arbeitet in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 75 °C und verfügt über ein robustes IP40-Gehäuse, um einen kontinuierlichen Betrieb in rauen Umgebungen wie Versand, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen zu gewährleisten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mini industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X SFP Steckplatz, Eurostecker
Bestseller #143414
Bestseller #143414
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IMC-GA1F1T
2K verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Modell:
38 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
160 im Transit, holen Sie es sich bis 27.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mini industrieller Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X SFP, Eurostecker
Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SFP
1x 1000Base-X SFP
Standards und Protokolle
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Gehäuse
IP40-Metallgehäuse
Installation
Wandmontierbar
LED-Anzeige
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP-Schalter
LFP/ALS/FX-Reset/FX-Geschwindigkeit
Leistungsaufnahme
Volllast<3W
Jumbo Frame
12K
Betriebsmodus
10/100Mbps für Halb-/Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 1,54"x 4,65" (26x39x118mm)
MTBF (Stunden)
>100.000 Stunden
Latenzzeit
1μs
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 9-56V
Betriebstemperatur
-30°C bis 75°C
Lagertemperatur
-40°C bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
IP40-Aluminiummetallgehäuse für industrielle Umgebungen
Der Industriekonverter ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, um den industriellen Betrieb in rauen Umgebungen zu gewährleisten, in denen extrem niedrige oder hohe Temperaturen auftreten können.
IP40-Gehäuse
-30–75° C Temperatur
6KV Immunität gegen Überspannungen
Einfacher und schneller Betrieb
Das Hot-Swap-fähige Design erleichtert die Installation und Fehlerbehebung dieser Konverter für Neulinge, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, und der Betrieb ist einfach
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch Kabelverbindungstypen und konfiguriert die Verbindungen entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose und DIP-Schalterkonfiguration über LEDs für eine schnelle Installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit feststellen und den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.
DIP Schalter zur Steuerung der Signal-/Stromübertragung
DIP Schalter können dabei helfen, verschiedene Hardware- oder Geräteoptionen auszuwählen und zwischen ihnen umzuschalten. Benutzer können bestimmte Funktionen aktivieren und deaktivieren, indem sie einfach jeden Schalter zwischen der Ein- und Aus-Position umschalten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Unbeantwortete Frage (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen