Der Dell Force10 Networks GP-SFP2-1F kompatible SFP Transceiver unterstützt bis zu 2km Verbindungslänge über Multimode-Faser (MMF) mit einem Wellenlänge von 1310nm über eine LC Schnittstelle. Jeder SFP Transceiver Modul ist individuell getestet für den Einsatz auf einer Serie von Dell Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw.
Der Hot-Swap-fähige 100BASE-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Fast-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN & SAN Networks von Unternehmen LAN & SAN Networks in Rechenzentren und anderen optischen Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 Networks GP-SFP2-1F kompatibel 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC MMF
Dell Force10 Networks GP-SFP2-1F kompatibles 100BASE-FX SFP Transceiver Modul (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Merkmale
Dell Force10 Networks GP-SFP2-1F kompatibles 100BASE-FX SFP Transceiver Modul (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Der Dell Force10 Networks GP-SFP2-1F kompatible SFP Transceiver unterstützt bis zu 2km Verbindungslänge über Multimode-Faser (MMF) mit einem Wellenlänge von 1310nm über eine LC Schnittstelle. Jeder SFP Transceiver Modul ist individuell getestet für den Einsatz auf einer Serie von Dell Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw.
Der Hot-Swap-fähige 100BASE-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Fast-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN & SAN Networks von Unternehmen LAN & SAN Networks in Rechenzentren und anderen optischen Verbindungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
9,00 € (exkl. MwSt.)
10,71 € (inkl. MwSt.)