FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC20C13-10A.

Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 0,9m (3ft), 14AWG, Schwarz, IEC320 C20 auf IEC320 C13, 250V/10A

Bestseller #141995
Bestseller #141995

EU / PSE / UL/C-UL / CE/UKCA / SJT (PVC)

10,00 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC20C13-10A
1.6K verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
Color:
291 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
100 im Transit, holen Sie es sich bis 02.September2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

0,9m IEC320 C20 auf IEC320 C13 14AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
250V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
3ft (0,9m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,3+0,1/-0,15mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Braun, Blau und Grün & Gelb
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Reiner Kupferleiter

Reiner Kupferleiter mit niedrigem Widerstand und schneller Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß für eine sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Bietet maximalen Schutz für reine Kupferleiter vor äußerer Umgebung.

Doppelter Schutz der Netzkabelverbindung
Das Sicherheitsdesign an den beiden Enden des Netzkabels sorgt für eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Anschluss
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Stecken zu stabilisieren.
Zugentlastungstülle
Diese Tülle hilft, den Druck Ihres Abschlusses zu entlasten, um die Lebensdauer zu verlängern.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.

Spezifikationen

0,9m IEC320 C20 auf IEC320 C13 14AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Schwarz

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C20
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
250V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
3ft (0,9m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,3+0,1/-0,15mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Braun, Blau und Grün & Gelb
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Reiner Kupferleiter

Reiner Kupferleiter mit niedrigem Widerstand und schneller Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß für eine sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Bietet maximalen Schutz für reine Kupferleiter vor äußerer Umgebung.

Doppelter Schutz der Netzkabelverbindung
Das Sicherheitsdesign an den beiden Enden des Netzkabels sorgt für eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Anschluss
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Stecken zu stabilisieren.
Zugentlastungstülle
Diese Tülle hilft, den Druck Ihres Abschlusses zu entlasten, um die Lebensdauer zu verlängern.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

10,00 € (inkl. MwSt.)

291 Stk. im Global-Lager