FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.
 Dieses Bild handelt von IPC204-5M-P.

IPC204-5M-P, Super HD 5MP PTZ Dome-Netzwerkkamera, Schwenken, Neigen, 4-facher optischer Zoom, Outdoor/Indoor PoE IP-Kamera mit Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Bestseller #140093
Bestseller #140093

IR Light & Audio Alarm Auto Tracking

529,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC204-5M-P
629,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC204-5M-P
171 verkauft
10 Bewertungen
16 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC204-5M-P, Super HD 5MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Pan Tilt 4X Optischer Zoom, Innen/Außen PoE IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Mit einem 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varifokalobjektiv von 2,8-12 mm bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist wetterfest (IP66), ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU. Sie ist mit dem ONVIF Profile G-, Profile S- und Profile T-Protokoll kompatibel und ermöglicht die Interoperabilität mit zahlreichen Geräten von Drittanbietern.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
5 Megapixel
Brennweite
2.8-10mm, feststehend
Max. Rahmen
2880x1620 @ 30fps
Neigungsbereich
-10°-110°
IR-Reichweite
Bis zu 50m (164ft)
Sichtfeld
30.6°-104.1°(H),
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3°(D)
Min.Beleuchtung
0.003 Lux (F1.6, AGC ON)0 Lux mit IR
Interoperabilität
ONVIF® Profil G, ONVIF® Profil S, ONVIF® Profil T Spezifikation bei onvif.org
Schwenkbereich
0-345°
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
H.265, H.264, MJPEG
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Schutzart
IP66
Betriebstemperatur
-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at)
Max. Stromverbrauch
18W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
6.5"x 6.5"x 11.6"(166x 166x 295mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Pan & Tilt erweitern Ihren Blick

Der 345°-Betrachtungswinkel und die optische 4-fach-Zoomfunktion ermöglichen Ihnen ein breites Sichtfeld, aber auch eine Fokussierung auf feinste Details, sodass Sie problemlos sofort auf verwandte Ereignisse achten können.

Erkennung und Erfassung von schwachem Licht
Die LightHunter-Technologie gewährleistet eine ultrahohe Bildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung.
Nachtsicht der Kameras andere Marken
FS Night Vision
Smart Behavior Detection identifiziert die wahren Bedrohungen
Die intelligente Behavior Detection richtet sich nach dem menschlichen Körper und reduziert Fehlalarme. Sie sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Eindringling erkannt wird.
Bewegungserkennung
Area Intrusion
Line-Crossing
Verbesserte Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
Ein Wide Dynamic Range (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Selbst bei kontrastreichem Licht kann sie Schatteneffekte minimieren und Bilder lebensecht wiedergeben.
Ohne WDR
Mit WDR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Überwachung der Sicherheit zu jeder Zeit und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Spezifikationen

IPC204-5M-P, Super HD 5MP PTZ Dome Netzwerkkamera, Pan Tilt 4X Optischer Zoom, Innen/Außen PoE IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Mit einem 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varifokalobjektiv von 2,8-12 mm bietet die Netzwerkkamera eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist wetterfest (IP66), ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU. Sie ist mit dem ONVIF Profile G-, Profile S- und Profile T-Protokoll kompatibel und ermöglicht die Interoperabilität mit zahlreichen Geräten von Drittanbietern.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
5 Megapixel
Brennweite
2.8-10mm, feststehend
Max. Rahmen
2880x1620 @ 30fps
Neigungsbereich
-10°-110°
IR-Reichweite
Bis zu 50m (164ft)
Sichtfeld
30.6°-104.1°(H),
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3°(D)
Min.Beleuchtung
0.003 Lux (F1.6, AGC ON)0 Lux mit IR
Interoperabilität
ONVIF® Profil G, ONVIF® Profil S, ONVIF® Profil T Spezifikation bei onvif.org
Schwenkbereich
0-345°
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Video-Kompression
H.265, H.264, MJPEG
Kantenlagerung
Micro SD, Bis zu 256 GB
Schutzart
IP66
Betriebstemperatur
-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at)
Max. Stromverbrauch
18W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
6.5"x 6.5"x 11.6"(166x 166x 295mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Pan & Tilt erweitern Ihren Blick

Der 345°-Betrachtungswinkel und die optische 4-fach-Zoomfunktion ermöglichen Ihnen ein breites Sichtfeld, aber auch eine Fokussierung auf feinste Details, sodass Sie problemlos sofort auf verwandte Ereignisse achten können.

Erkennung und Erfassung von schwachem Licht
Die LightHunter-Technologie gewährleistet eine ultrahohe Bildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung.
Nachtsicht der Kameras andere Marken
FS Night Vision
Smart Behavior Detection identifiziert die wahren Bedrohungen
Die intelligente Behavior Detection richtet sich nach dem menschlichen Körper und reduziert Fehlalarme. Sie sendet sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Eindringling erkannt wird.
Bewegungserkennung
Area Intrusion
Line-Crossing
Verbesserte Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
Ein Wide Dynamic Range (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Selbst bei kontrastreichem Licht kann sie Schatteneffekte minimieren und Bilder lebensecht wiedergeben.
Ohne WDR
Mit WDR
ONVIF gewährleistet Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Überwachung der Sicherheit zu jeder Zeit und an jedem Ort

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

529,00 € (exkl. MwSt.)

629,51 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung