Der 2.5GBASE-T-kompatible SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Linklänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Stecker. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln getestet, um auf einer Reihe von generischen Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet zu werden. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist der 2,5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte mit Kupferverbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul - Generisch kompatibel 2.5GBASE-T SFP Kupfer RJ-45 100m
2.5GBASE-T SFP Transceiver Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Es ist möglich, ein flexibles und kostengünstiges lokales Netzwerk mit vorinstallierten Ethernet-Kabeln über kurze Distanzen aufzubauen.
2.5GBASE-T SFP Transceiver Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)
Der 2.5GBASE-T-kompatible SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Linklänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Stecker. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln getestet, um auf einer Reihe von generischen Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet zu werden. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist der 2,5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkorte mit Kupferverbindungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Es ist möglich, ein flexibles und kostengünstiges lokales Netzwerk mit vorinstallierten Ethernet-Kabeln über kurze Distanzen aufzubauen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
49,00 € (exkl. MwSt.)
58,31 € (inkl. MwSt.)