FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
01:02
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPMDCSMF.

MTP® Breakoutkabel mit maßgeschneiderter Länge, MTP® Female auf 4 MDC 8 Fasern, Polarität B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 Singlemode, Elite, Gelb

#139614
#139614

QSFP28 or QSFP+ to MDC Patch Panels

177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 8FMTPMDCSMF
1 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 04.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

MTP® Female auf MDC UPC Duplex OS2 Single Mode Breakout Kabel

Der ELiMENT® MDC-Stecker von US Conec ist ein optischer Duplex-Stecker mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF), der für den Anschluss von Multimode- und Singlemode-Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm entwickelt wurde. Der MDC-Steckverbinder wird mit der bewährten 1,25-mm-Ferrule-Technologie hergestellt, die in optischen LC-Steckverbindern nach Industriestandard verwendet wird. Mit der revolutionären DirectConec™ Push-Pull-Boot-Technologie ist der individuelle Zugang zu Steckern in extrem dichten Steckverbinderumgebungen problemlos möglich. MTP®-auf-MDC-Breakout-Kabel ermöglicht den Anschluss eines QSFP-DD-, QSFP28- oder QSFP+-Transceivers an MDC-Patchpanels oder -Kassetten.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Anschluss B
US ConecmDC UPC
Faser Modus
OS2 SMF 9/125μm
Wellenlänge
1310nm
Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
MTP Anschluss Einfügedämpfung
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
mDC Anschluss Einfügedämpfung
≤0.3dB
MTP Anschluss Rückflussdämpfung
≥60dB
mDC Anschluss Rückflussdämpfung
≥50dB
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Anzahl der Fasern
8 Fasern
Mantel OD
3.0mm
Fan-Out-Durchmesser
2.0mm
Installation Zugbelastung
66N
Zugfestigkeit (lang/kurzzeitig)
80/240N
Betriebstemperatur
-10 bis +70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis +85°C (-40 bis 185℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Enabling 400G and 200G Connectivity
It simplifies the insertion of individual connectors into various switches from 400G to 4x100G.
10/5D Min. Bend Radius
The G.657.A1 BIF fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
0.3dB Max. IL
Offers the same low losses as Low Loss LC duplex connectors.
For Breakout Application
Designed for breakout application in QSFP-DD, SFP-DD and OSFP optical transceivers.
3x Fiber Cabling Density over LC Connectors

Three port MDC adapters fit directly into standard panel openings for duplex LC adapters.

1.25mm LC Ferrule Technology

Provides high optical connector performance via industry.

DirectConec™ Push-pull Boot

Easy insertion and extraction without affecting neighboring connectors.

2.0mm Uniboot Cable

Slim uniboot saves space and facilitates airflow within a data center.

Quick and Simple Polarity Reversal

The polarity reversal is effortless and does not expose or twist delicate fibers during the process.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning MDC connectors with IBC MDC cleaner.

Spezifikationen

MTP® Female auf MDC UPC Duplex OS2 Single Mode Breakout Kabel

Der ELiMENT® MDC-Stecker von US Conec ist ein optischer Duplex-Stecker mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF), der für den Anschluss von Multimode- und Singlemode-Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm entwickelt wurde. Der MDC-Steckverbinder wird mit der bewährten 1,25-mm-Ferrule-Technologie hergestellt, die in optischen LC-Steckverbindern nach Industriestandard verwendet wird. Mit der revolutionären DirectConec™ Push-Pull-Boot-Technologie ist der individuelle Zugang zu Steckern in extrem dichten Steckverbinderumgebungen problemlos möglich. MTP®-auf-MDC-Breakout-Kabel ermöglicht den Anschluss eines QSFP-DD-, QSFP28- oder QSFP+-Transceivers an MDC-Patchpanels oder -Kassetten.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Anschluss B
US ConecmDC UPC
Faser Modus
OS2 SMF 9/125μm
Wellenlänge
1310nm
Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra
Faserqualität
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
MTP Anschluss Einfügedämpfung
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
mDC Anschluss Einfügedämpfung
≤0.3dB
MTP Anschluss Rückflussdämpfung
≥60dB
mDC Anschluss Rückflussdämpfung
≥50dB
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Anzahl der Fasern
8 Fasern
Mantel OD
3.0mm
Fan-Out-Durchmesser
2.0mm
Installation Zugbelastung
66N
Zugfestigkeit (lang/kurzzeitig)
80/240N
Betriebstemperatur
-10 bis +70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis +85°C (-40 bis 185℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Enabling 400G and 200G Connectivity
It simplifies the insertion of individual connectors into various switches from 400G to 4x100G.
10/5D Min. Bend Radius
The G.657.A1 BIF fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
0.3dB Max. IL
Offers the same low losses as Low Loss LC duplex connectors.
For Breakout Application
Designed for breakout application in QSFP-DD, SFP-DD and OSFP optical transceivers.
3x Fiber Cabling Density over LC Connectors

Three port MDC adapters fit directly into standard panel openings for duplex LC adapters.

1.25mm LC Ferrule Technology

Provides high optical connector performance via industry.

DirectConec™ Push-pull Boot

Easy insertion and extraction without affecting neighboring connectors.

2.0mm Uniboot Cable

Slim uniboot saves space and facilitates airflow within a data center.

Quick and Simple Polarity Reversal

The polarity reversal is effortless and does not expose or twist delicate fibers during the process.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Cleaning MDC connectors with IBC MDC cleaner.

Fragen & Antworten

Bewertungen

177,31 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung