Die MTP®-Kabelstränge ermöglichen die nahtlose Migration zu höheren Datenraten für Multimode-Systeme im Rechenzentrum, wenn sie in Verbindung mit unseren Hauptleitungen verwendet werden. Sie werden typischerweise zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldterminierung, sind für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Probleme bei der Kabelverwaltung reduziert werden müssen.
Der ELiMENT® MDC-Stecker von US Conec ist ein optischer Duplex-Stecker mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF), der für den Abschluss von Multimode- und Singlemode-Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm konzipiert ist. Der MDC-Stecker wird mit der bewährten 1,25-mm-Ferrulentechnologie hergestellt, die in optischen LC-Steckern nach Industriestandard verwendet wird. Der individuelle Steckerzugriff in den dichtesten Steckerumgebungen ist mithilfe der revolutionären DirectConec™ Push-Pull-Boot-Technologie problemlos möglich. Mit einem MTP®-zu-MDC-Breakoutkabel kann ein QSFP-DD-, QSFP28- oder QSFP+-Transceiver an MDC-Patchpanels oder -Kassetten angeschlossen werden.
Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.