Der 10GBASE-T SFP+ kompatible SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 80 m über cat6a/cat7 Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 80m Transceiver Module
#120865
#120865
223,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
28 verkauft
46 Bewertungen
10 Fragen
Kompatible Marke:
Aruba
Gerätenummer:
Betriebstemperatur:
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
995 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
98 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
220 im Transit, holen Sie es sich bis 12.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 80m, RJ-45)
Spezifikationen
Artikelnummer
SFP-10G-T
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Datenrate
10 Gbps
Kabelreichweite
Bis zu 80 m
Stromverbrauch
≤2,5 W (Com.)
≤2,7 W (Ind.)
≤2,7 W (Ind.)
Anschluss
RJ-45
DOM-Unterstützung
Nein
Temperaturbereich
COM 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
IND -40 bis 85°C (–40 bis 185°F)
IND -40 bis 85°C (–40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA kompatibel, CPRI, eCPRI
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (10)Unbeantwortete Fragen (2)Aruba 1930 Series (1)Backward 1G (1)Compatible Brand (1)HP Aruba (1)Other Compatibility (1)Ubiquiti Series (1)UniFi Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
45
1
0
0
0
C***i
France
15.04.2024
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***o
Russian Federation
18.01.2024
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0R***y
United States
16.01.2024
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen