FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 40G QSFP+ passives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1,5m (5ft)
#116245
#116245
35,70 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-PC015
368 verkauft
730 Bewertungen
7 Fragen
Länge:
152 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 40G QSFP+ passiv DAC-Kabel, 1.5m (5ft)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-PC015
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
QSFP+ auf QSFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
33.5mm
Kabel-AWG
30AWG
Kabellänge
1.5m (5ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Testen von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 40-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP+ 40G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
35mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)Cable Length (1)Chelsio Series (1)Coupling Capacitor (1)Dual Compatibility (1)UniFi Series (1)Wire AWG (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
626
78
26
0
0
B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0K***r
Hungary
29.04.2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***e
Poland
17.04.2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen