Das Juniper Networks JNP-25G-AOC-2M kompatible SFP28 Active Optische Kabel (AOC) ist eine Direct-Attach-Glasfaser mit SFP28-Anschlüssen und arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8432 SFP28 MSA Standards konform.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks JNP-25G-AOC-2M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 2m (7ft)
Bestseller #106810
Bestseller #106810
63,07 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AO02
575 verkauft
153 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
214 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks JNP-25G-AOC-2M Kompatibles 25G SFP28 AOC (2-Meter, SFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
Juniper Networks Kompatibel
JNP-25G-AOC-2M
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
2m (6.56ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Mellanox Cards (2)Nexus Series (2)Application (1)Dual Compatibility (1)FS Box (1)QFX Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
151
2
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***t
Switzerland
11.08.2023
Funktioniert so wie alles andere von FS absolut einwandfrei und top
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen