Das Generic kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige High-Speed-Twinax-Kupfer-Direkt Attach Kabel (DAC) für Verbindungen über kurze Entfernungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 25G SFP28 passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2.5m (8ft)
Bestseller #106790
Bestseller #106790
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-PC025
2.1K verkauft
99 Bewertungen
8 Fragen
Länge:
114 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (2.5 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-PC025
Herstellername
FS
Anschlusstyp
SFP28 zu SFP28
Max. Datenrate
25 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
21,25 mm
Draht-AWG
30 AWG
Kabellänge
2,5 m (8,2 Fuß)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Anwendung
25G Ethernet, Rechenzentrum, 5G Wireless
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
25G DAC zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, um Energie zu sparen, und vereinfacht das Patchen für Verbindungen über kurze Distanzen im Vergleich zur Verwendung optischer Verbindungen.
<0,5 W
Niedriger Stromverbrauch
25 Gbit/s
Hohe Geschwindigkeit
Passives Kupferkabel
Vereinfacht das Patchen
Verwendet in einer Spine-Leaf-Architektur, um eine größere Netzwerkgröße zu erreichen
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
25G SFP28 DAC hat im FS Lab ein aufwändiges Testsystem durchlaufen, das hervorragende Kompatibilität und einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Application (1)Backward Compatible (1)Cable Length (1)Chelsio Series (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)UniFi Series (1)Wire AWG (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
95
2
2
0
0
B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***n
Germany
05.12.2023
das DAC tut was es soll.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***a
Switzerland
09.11.2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen