Das QSFP28-Modul bietet einen 100GBase-LR4-Durchsatz von bis zu 10 km über ein Standardpaar Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 und SFF-8636. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichten von Unternehmen, Campusnetzwerken usw.
Hinweis : Die FS-P/N wurde von QSFP28-LR4-100G in QSFP-LR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 Kompatibel 100GBASE-LR4 1310nm 10km Duplex LC SMF
#104862
#104862
474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
588 verkauft
77 Bewertungen
14 Fragen
Transceiver Types:
1644 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06.Juni2024
1829 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
H3C Kompatibel
QSFP-100G-LR4-WDM1300
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x LAN WDM DML (DFB)
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.6dBm
Leistungsbudget
6.3dB
Empfängerüberlastung
4.5dBm
Stromverbruach
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Modulationsformat
NRZ
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch von 3,5 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (14)Compatibility (3)Matching Product (3)Connectors (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)FS Box (1)FS S5850 Series (1)Lead Time (1)LR4 vs LR Single Lambda (1)OEM (1)Product Recommendation (1)SR4 vs LR4 (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
67
10
0
0
0
A***d
United States
05.02.2024
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***s
Germany
01.12.2023
Modul wie immer perfekt. Nutzen dieses als ISP für unsere Peerings und Transitpartner. Ohne Probleme und sehr zu empfehlen.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***t
United States
14.10.2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen