FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1F2T.

Mini Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X SFP Steckplatz, Eurostecker

#104624
#104624

SM & MM / 0°C bis zu 40°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

39,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1F2T
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1F2T
3.5K verkauft
3 Bewertungen
18 Fragen
44 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
140 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 06. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter, 2x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X SFP Steckplatz, AC 100V~240V

Medienkonverter können im gesamten Netzwerk eingesetzt werden, um neuere technische Entwicklungen in bestehende Geräte zu integrieren und so neue Anwendungen, Technologien und zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Statt kostspieliger, flächendeckender Upgrades können Medienkonverter die produktive Lebensdauer der vorhandenen Verkabelung sowie der aktiven Geräte verlängern. Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

FS-Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver-Modulen kompatibel, wie z.B. allgemeine 1000BASE SFP-Transceiver-Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, Geschwindigkeitsrate und der Abstand der Transceivermodule, die an beiden Enden des Medienkonverters verwendet werden, konsistent sind.

Spezifikationen
Ports
1 x Gigabit SFP Port
2 x 10/100/1000M RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
UTP Cat5, Cat5e, Cat6 Kabel (maximal 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximal 100m)
LED-Anzeige
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
DIP-Schalter
Jumbo Frame (optional)
Portisolierung (optional)
FX-Geschwindigkeit (optional)
Leistungsaufnahme
3W
Jumbo Frame
9K
Betriebsmodus
10/100Mbps für Halb-/Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
0,79"x2,36"x3,54" (20x60x90mm)
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C
Lagertemperatur
-20°C bis 85°C40°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Passen Sie die gewünschte Entfernung bis zu 2 km (Multimode-Faser) oder 160 km (SM/WDM-Faser) mit SFP-Modulen an
Investitionen sichern
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware.
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Switch können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Switch zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses
Spezifikationen

Mini-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter, 2x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 1000Base-X SFP Steckplatz, AC 100V~240V

Medienkonverter können im gesamten Netzwerk eingesetzt werden, um neuere technische Entwicklungen in bestehende Geräte zu integrieren und so neue Anwendungen, Technologien und zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Statt kostspieliger, flächendeckender Upgrades können Medienkonverter die produktive Lebensdauer der vorhandenen Verkabelung sowie der aktiven Geräte verlängern. Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

FS-Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver-Modulen kompatibel, wie z.B. allgemeine 1000BASE SFP-Transceiver-Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, Geschwindigkeitsrate und der Abstand der Transceivermodule, die an beiden Enden des Medienkonverters verwendet werden, konsistent sind.

Spezifikationen
Ports
1 x Gigabit SFP Port
2 x 10/100/1000M RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
UTP Cat5, Cat5e, Cat6 Kabel (maximal 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (maximal 100m)
LED-Anzeige
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
DIP-Schalter
Jumbo Frame (optional)
Portisolierung (optional)
FX-Geschwindigkeit (optional)
Leistungsaufnahme
3W
Jumbo Frame
9K
Betriebsmodus
10/100Mbps für Halb-/Vollduplex
1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
0,79"x2,36"x3,54" (20x60x90mm)
Externe Stromversorgung
AC 100V~240V
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C
Lagertemperatur
-20°C bis 85°C40°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Passen Sie die gewünschte Entfernung bis zu 2 km (Multimode-Faser) oder 160 km (SM/WDM-Faser) mit SFP-Modulen an
Investitionen sichern
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware.
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Switch können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Switch zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

39,00 € (exkl. MwSt.)

46,41 € (inkl. MwSt.)

44 Stk. im Global-Lager