Transmisión a larga distancia con convergencia total
La creciente demanda de ancho de banda está poniendo en evidencia el defecto de los tradicionales dispositivos OTN cruzados centralizados en la interfaz de comunicación de datos. En FS hemos lanzado el M6500-TMXP5, que proporciona una potente capacidad de transmisión híbrida multiservicio, combinando diferentes protocolos y velocidades en un único enlace ascendente de 200G. Junto al sistema de amplificación óptica de FS, este módulo puede lograr una transmisión de distancia ultra larga entre centros de datos.
La solución adopta el M6500-TMXP5 con 5 clientes QSFP+/ QSFP28, que puede realizar de forma flexible la agregación de velocidades multiservicio. El M6500-TMXP5 puede ofrecer hasta 1,2 T de capacidad de transporte con un chasis M6500-CH5U completamente cargado y realizar 8 T de capacidad de transmisión ultra grande con 40CH DWDM MUX DEMUX. Esta solución combina el M6500-TMXP5 con un amplificador de fibra dopado con erbio para realizar la transmisión de servicios de larga distancia de las redes troncales entre centros de datos.
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Larga distancia, alta estabilidad
- Amplía eficazmente la distancia de transmisión del servicio en combinación con los productos relacionados con el amplificador de fibra dopado con erbio.
Topología sencilla con gran estabilidad para garantizar plenamente la calidad de la transmisión.
Combinación flexible de servicios
Soporta la transmisión integral de múltiples servicios a diferentes velocidades.
La interfaz de cliente admite una combinación flexible de servicios SDH, OTN y PKT.
Control en tiempo real
Administración visual a través de la web y monitoreo en tiempo real de las condiciones de los equipos.
Notificación de fallos en tiempo real del rendimiento del dispositivo y rápida resolución de problemas.
Fácil despliegue
Una estructura de red sencilla y clara que consigue una transmisión de servicios totalmente transparente.
No requiere configuración ni puesta a punto, se puede desplegar rápidamente porque es una solución diseñada para conectar y usar.