Proporciona un sistema de seguridad operativo fácil de usar
Con el vigoroso desarrollo de la industria de Internet y el aumento del número de empresas unicornio de Internet, la protección de los resultados de I+D, la protección de la propiedad y el mantenimiento diario se han convertido en un gran desafío para la seguridad de los edificios de Internet. Por lo tanto, se necesitan más medios técnicos para la gestión eficiente del personal, la identificación de personas peligrosas y la mejora del servicio.
Esta solución utiliza cámaras de reconocimiento de temperatura, terminales de reconocimiento facial, cámaras de captura facial y cámaras inteligentes de protección perimetral, que pueden realizar de forma inteligente y eficiente el control de personal y la alerta temprana de riesgos. Combinado con NVR para lograr un despliegue, gestión y almacenamiento de vídeo unificados de todas las cámaras. No sólo puede garantizar la seguridad y la fiabilidad del edificio de Internet, sino también realizar la gestión eficiente del sistema.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Cámaras IP
- Dispositivos de red
- Terminal de reconocimiento facial
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Alta seguridad
Reconocimiento facial en entradas y salidas, control de la temperatura corporal, alta precisión de reconocimiento y fácil control de acceso del personal.
Detección inteligente de personas y eventos, basada en la detección humana, que filtra las falsas alarmas para una monitorización precisa.
Alarma de enlace por correo electrónico, responde rápidamente a los problemas de seguridad enviando notificaciones instantáneas.
Alta fiabilidad
El NVR716 proporciona una fuente de alimentación redundante en caso de que se produzca un corte de energía para garantizar el máximo nivel de seguridad.
Para el almacenamiento de datos, incluso si uno de los discos duros se daña accidentalmente, el NVR puede evitar la pérdida de datos y reconstruir el RAID en poco tiempo.
Utiliza varios NVRs, algunos se utilizan para el almacenamiento. El resto como NVRs de respaldo para garantizar que todo el sistema funcione de la manera más estable y fiable.
Gestión eficiente
Vista en vivo, el NVR te permite monitorear múltiples lugares simultáneamente desde una sola pantalla.
Búsqueda inteligente VCA, para encontrar fácilmente el material por fecha, tipo de evento y etiqueta. Reproducción con velocidad variable para revisar rápidamente el material.
Monitorización remota, gestión sencilla en NVR, aplicación móvil y VMS basada en una interfaz de usuario amigable.