FHD und MTP® für Verbindungen im Schrank und zwischen Schränken
Durch die Verwendung von flexiblen und skalierbaren vorkonfektionierten Kabeln, Glasfaser-Kassetten und LWL-Patchpanels und Kupfer-Patchpanels können Verbindungen zwischen MDA und HDA sowie zwischen HDA und EDA hergestellt werden, um die Anforderungen an die Rechenzentrumsverkabelung und Upgrades zu erfüllen.
Produktliste
Rack & Schrank
FS-BMC-42U
FS-WMNC-12U
FHD Glasfaser-Gehäuse
FHD-1U-CMP400
FHD-1UFMT-N
FHD-1UFCE
FHD Glasfaserkassette
FHD-2MTP12LCDOM4
FHD-1MTP6LCDSMF
FHD LWL-Patchpanel
FHD-FAP12MTPHA
FHD-FAP12LCDXSMF
Kupplungs-Patchpanel
C6AP-S24FT1U
C6P-U24FT1U
MTP®/MPO LWL-Kabel
12FMTPOM4
12FMTPSMF
12FMTPPROOS2
LWL-Patchkabel
OM4LCDX
SMLCDX
Netzwerk-Patchkabel
C6ASFTPSGPVC
C6UTPSGSPVC
Vereinfachung von Glasfaserinstallationen und MACs
Die FHD-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.
Optimierter Platz
Das FHD-Panel und die FHD-Kassette ermöglichen jeweils bis zu 144F LC-Verbindungen im 1HE FHD-Gehäuse.
Vielseitige Lösungen
Vielseitige modulare Lösung für Patching-, Terminierungs- und Spleißanwendungen.
Integrierte Verwaltung
Kabelverwaltungs-Zubehör und integrierte Strukturen ermöglichen eine flexible Verkabelung bei laufendem Betrieb.
Zeitersparnis
Das Plug-n-Play-Design ermöglicht einen schnellen Anschluss und Einsatz für Netzwerkanwendungen.
Nahtlose Migration zu höheren Datenraten
MTP®-Kabel sind eine kosteneffektive Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für hochdichtes Glasfaser-Patching in Rechenzentren entwickelt. Ideal wenn Platz gespart und Probleme bei der Kabelverwaltung reduziert werden müssen.
Biegeunempfindlich
Corning ClearCurve® und SMF-28® Ultra Fiber reduzieren den optischen Verlust bei engen Biegungen für Slack-Speicherung und Routing.
Niedrige Einfügedämpfung
Leistungsstarker MT-basierter US Conec MTP®-Steckverbinder für Rechenzentren und Carrier-Grade-Anwendungen.
Brandschutzklasse
Sicher für den Einsatz in Plenum-Lufträumen, da die Ausbreitung von Flammen und Rauchentwicklung verhindert wird.
Hohe Effizienz
Künftige Aktualisierungen, Ergänzungen und Änderungen an der strukturierten Verkabelung werden wesentlich vereinfacht.
Entdecken Sie die Vorteile der strukturierten Verkabelungsinfrastruktur von FS
-
Hochdichte FHD x MTP®-Verkabelung
Das modulare FHD-Design ermöglicht einfache Upgrades, verlängert die Lebensdauer der Infrastruktur und senkt die Kosten. Darüber hinaus bieten unsere anpassbaren MTP®-Kabel vielseitige Lösungen.
-
Extrem verlustarme Konnektivität
Das Kabel MTP® Base 8/12/24 bietet verschiedene Optionen für die Faseranzahl, um jeglichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Produkte entsprechen der ANSI/EIA/TIA und gewährleisten ein zuverlässiges Verkabelungssystem.
-
Übersichtliche, farbkodierte Verwaltung
Die Produkte entsprechen der Norm EIA/TIA-568.3-D und gewährleisten eine übersichtliche Infrastruktur. In Verbindung mit Rangierpanels, Kabelbindern und Etiketten sorgen sie für eine effektive Verkabelungsverwaltung und minimieren Fehler.
-
Fortschrittliche Testumgebungen
FS verfügt über etablierte Testumgebungen und Testverfahren in professionellen Laboren. Für Leistungs- und Konnektivitätstests setzen wir bekannte Marken wie Fluke und Dimension ein.
-
Umfassende Services vor Ort
FS bietet technischen Support sowohl vor als auch nach dem Verkauf. Unser technisches Team vor Ort bietet Installationsservices, die die Kosten um 30–40 % senken.
-
Rechtzeitige Liefergarantie
Die globalen Lager von FS verfügen über einen großen Bestand für eine effiziente Abwicklung. Verkabelungsprodukte erleichtern die werkzeuglose Installation und erhöhen die Effizienz der Verkabelung um etwa 30 %.
Ressourcen
Unsere Lösungen
- Hochgeschwindigkeits-Verkabelungslösung für Rechenzentren
- Lösungen für Data Center Interconnect (DCI)
Fallstudien
- Aufbau einer hochdichten 100G-MTP®-Verkabelung für Biologieinstitut
- Hochdichte FHD-Lösung von FS setzt verbesserte Raumausnutzung in Rechenzentrum um
Blogs
- MTP®/MPO LWL-Kabel von FS für hochdichte Verkabelungssysteme
- Neue Produkte der FHD-Serie von FS: MTP®-Kassetten mit universeller Polarität
Videos
- FHD-Produktreihe Gesamteinführung | FS
- Professionelle Testprogramme für MTP® LWL-Kabel | FS
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.