Hybride Konvergenz von Multi-Service
Die Ankunft der 5G-Ära hat die digitale Transformation verschiedener sozialer und wirtschaftlicher Bereiche weiter beschleunigt, und die gesamte ICT-Branche und die digitale Wirtschaft haben sich parallel dazu entwickelt. Angesichts des enormen Innovationsbedarfs der vertikalen Branchen ist es notwendig, technologische Innovationen auf der Grundlage von OTN (Optisches Transport-Netzwerk) durchzuführen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Unternehmen nachzukommen.
FS bemüht sich um die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger Produkte und Lösungen für Benutzer von verschiedenen Branchen. Mit dieser Lösung wird CPE OTN eingeführt, um die Übertragungsanforderungen des hybriden Multidienst-Zugangs zu erfüllen.
Entdeckt die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Optical Networking
- Open Line System
- Accessories
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Hohe Verlässlichkeit
Geringe Größe und niedriger Stromverbrauch.
OTN-Hardpipe zum Aufbau einer physischen Isolierung und zur Gewährleistung einer hohen Netzsicherheit.
Plug and Play
Unterstützt Installaion auf dem Tisch oder an der Wand
Unterstützt de Zeitverzögerung, um die End-to-End-Verwaltung von Privatleitungsdiensten beim Web-Management zu realisieren.
Mehrere Schnittstellen
Bietet ODUK 1+1 Schutz und Schutz der optischen Schicht 1+1.
Zugangs- und Übertragungsdienste mit gängigen Schnittstellen wie GE/FE/E1.