Die IntelliTone™ Pro 200 LAN Toner und Probe-Serie von Fluke Networks bietet als erstes Netzwerkkabel-Toner-Tracer und -Probe-System seiner Art digitale und analoge Signalisierung in einem Produkt. Das bedeutet: Sie ist mit den leistungsfähigsten Technologien zur Kabelverfolgung und -ortung in jedem Arbeitsumfeld ausgestattet. Verwenden Sie den digitalen Modus zum sicheren und effektiven Orten und Verfolgen von Datenkabeln in aktiven Netzwerken. Verwenden Sie den analogen Modus zum Isolieren einzelner Aderpaare sowie zum Verfolgen von Sprach-, Audio- und Videokabeln.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200 Toner und Probe Kit
#129129
#129129
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MT-8200-60-KIT
88 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
1-Jahres-Garantie
Fluke Networks MT-8200-60-KIT IntelliTone™ Pro 200 Toner und Probe Kit
Spezifikationen
Modellnummer
MT-8200-60-KIT
Betriebstemperatur
0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Schwingung
Automatisch, 2 g, 5 Hz bis 500 Hz
Stoß
1 m-Fallversuch
Batterietyp
9 V, alkalisch (NEDA 1604A oder IEC 6LR61)
Batterielebensdauer
20 Stunden typisch
TONER-Anzeige
LED
EMPFÄNGER-Anzeige
(8) LED-Anzeiger, Synch LED-Anzeiger
Toner-Steuerung
Rändelscheibenschalter
Empfänger-Steuerung
Rändelscheibenschalter, Lautstärkeregler
Tonerschnittstelle
Haupt-Mod8-Anschluss für Tonerzeugung auf allen 4 Paaren von UTP/STP-Kabel
F-Anschluss für Koaxialkabel-Bananenbuchsenstecker (2) - Zweileiterverdrahtung
F-Anschluss für Koaxialkabel-Bananenbuchsenstecker (2) - Zweileiterverdrahtung
Empfängerschnittstelle
Haupt-Mod8-Anschluss für Cablemap auf allen 4 Paaren von UTP/STP-Kabel
Tonfrequenz
IntelliTone™-Signal—codiertes Digitalsignal
Analoges SmartTone-Signal—500 - 1200Hz, 4 Melodien
Analoges SmartTone-Signal—500 - 1200Hz, 4 Melodien
Empfänger-Audio
IntelliTone—Mikroprozessorgesteuerte Audiodateien
Analog—Erkanntes Tonersignal
Analog—Erkanntes Tonersignal
Toner-Ausgangsleistung
5 V ss
Tonerkennung
Erkennt IntelliTone™-Digitalsignal für Lokalisieren, Isolieren und CableMap
Erkennt analoges SmartTone-Signal (500-1200 Hz) und andere analoge Signalgeber
Erkennt analoges SmartTone-Signal (500-1200 Hz) und andere analoge Signalgeber
Toner Automatische Abschaltung
Schaltet sich nach 2 1/2 Stunden Inaktivität automatisch ab.
Empfänger Automatische Abschaltung
Schaltet sich nach 1 Stunde Inaktivität automatisch ab.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kabel-Testen, dem man vertrauen kann. Netzwerk-Testen, das man wirklich braucht
Neu—digitale und analoge Tonprüfung in einer Lösung
IntelliTone Digital Toning-Technologie
Smartone® Analoge Toning-Technologie
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (3)Compatibility (2)Accessories (1)Function (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
0
0
0
0
H***k
United States
04.11.2021
Great customer service when I called.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***t
United States
18.10.2021
Everything worked as expected and continues to work.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***r
United States
13.10.2021
It works very well for both testing cables and tracing wire runs. Overall, the device is very nice. Easy to use and seems reliable so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen