FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Построение гигабитной полностью оптической сети кампуса
Сложные сетевые уровни, сложное техническое обслуживание сети и высокие затраты на строительство являются основными проблемами в традиционных парках. FS строит экологически чистые, сверхширокополосные и интеллектуальные сети доступа с агрегацией для удовлетворения высоких требований к пропускной способности и охвата всех сценариев кампуса.
  • Полный доступ к сервису
    Единая оптоволоконная сеть для доступа с полным спектром услуг. Поддерживает сверхвысокую широкополосную связь, большое видео, голос, кабельное телевидение, VPN, 4G/5G xHaul, реархитектуру сети и т. д.
  • Плавная эволюция
    Переход к более высокоскоростной сети для удовлетворения требований растущей пропускной способности, поддержка совместно используемой сети ODN XPON, XG(S)-PON и NG-PON2.
  • Возможности E2E помогают трансформировать оптоволокно
    Поддерживайте конструкции «волокно в медном выходе» и преобразование оптоволокна операторов мобильной связи в полный доступ, чтобы идти в ногу с тенденциями трансформации сетей на основе волокна.
Функции
  • OLT - OLT3610-08GP4S
    • Адаптация к различным сценариям
      Пространство для установки 1U, легкий OLT, гибкий для адаптации к различным сценариям.
    • Передача на большие расстояния
      Высокий коэффициент оптического разделения 1:128, поддерживающий покрытие сети на дальние расстояния до 20 км.
    • Полный доступ к услугам
      Обеспечьте доступ к широкополосному, голосовому, IPTV, CATV и другим комплексным услугам.
  • ONU - TA1710-1G
    • Низкая стоимость строительства.
      Один гигабитный ONU, снижающий инвестиционные затраты на строительство и общую стоимость владения.
    • Гибкое приложение
      Двухрежимная адаптация GPON/EPON, превосходная совместимость и удобство использования.
    • Подключи и работай
      Безиндукционная установка, адаптация к различным сценариям, малый размер, plug and play.
  • ODN - FTB-SC8-WOPA
    • Уровень защиты IP55
      Коробка с механическим уплотнением, подходит для использования в помещении и на улице.
    • Высокая адаптивность
      Возможна установка встроенного 8-жильного лотка для сварки, 8 симплексных адаптеров SC/8 дуплексных адаптеров LC и 1 мини-ПЛК 1:8.
    • Несколько функций в одном
      Помогите зафиксировать наконечники оптических кабелей, сварить оптические кабели с косичками, удерживать и защищать оставшееся волокно.
  • Модули PON - GSFP-43-20B
    • ITU-T G.982.2
      Соответствие стандарту ITU-T G.984.2 GPON OLT B+.
    • Высокая производительность
      Коэффициент деления 1:32; Низкая чувствительность приемника, -28дБм; Низкое энергопотребление, <1,5 Вт.
    • DDM
      Функция цифровой диагностики, идеально подходящая для систем GPON и применений FTTx.
Сценарии
Особенности
  • Упрощенная структура, три уровня заменены на два уровня, что делает медицинские информационные системы более стабильными.
  • Пассивные сети позволяют избежать проблем с электромагнитными помехами и задержкой для удовлетворения потребностей бизнеса современных больниц.
  • Достигните более высокой надежности за счет пассивной сети ODN и поддержите ориентированное на будущее гибкое расширение и гибкую эволюцию.
  • Независимые больничные зоны, каждый может без проблем управлять и обслуживать.
  • Унифицированная передача нескольких сценариев и всех услуг реализуется через единую оптоволоконную сеть.