FHU Стандартная плотность
Готовое решение для предприятий
Доступны кассеты MTP®-LC Breakout и патч-панели LC/SC.
Полная система для укладки кабелей в пространстве 1U 19”.
Разработано для быстрого развертывания и простого обслуживания.
FHD Высокая плотность
Универсальное решение для малых ЦОД и предприятий
Доступен в различных корпусах,панелях и кассетах.
Множество типов и размеров продуктов для удовлетворения разнообразных потребностей применения.
Гибкая система высокой плотности экономит пространство.
FHZ Сверхвысокая плотность
Повышение плотности размещения для крупных ЦОД и предприятий
Доступны оптические кроссы и кассеты MTP®-12.
Открытый доступ спереди и сзади для решения сверхвысокой плотности.
Масштабируемость для увеличения плотности по мере развития бизнес-требований.
Кабельное решение для ЦОД
Решение используется в распределении ЦОД (EDA, HDA или MDA) для быстрой и эффективной прокладки кабелей, обеспечивая высокую плотность, модульность, надежность и высокую производительность.
-
FHD Пустой оптический кросс 1U, высокоплотный, снятие верхней крышки без использования инструментов, до 4 кассет или панелей FHD, 144 волокна LC (LC)
-
FHD Панель для 12 LC Дуплексных Одномодовых Оптических Адаптеров с Муфтами из Циркониевой Керамики (Синий)
-
1m (3ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Duplex OS2 SM PVC (OFNR) 2.0mm
-
Кабельный Органайзер Вертикальный 3'' 5U, с Пальцем для Кабельного Управления Радиусом Изгиба, Пластиковый
-
FHD Стоечный Оптический Кросс 1U, 144 Волокон, Выдвижной, Неукомплектованный для Установки 4x FHD Кассет или Панелей
-
FHD Оптическая Кассета 1x MTP® /UPC (male) 50/125 OM4, на 12x LC Duplex, 24 Волокон, Полярность A
-
10m (33ft) MTP® Female Патч-корд, 24 Волокона, OM4 50/125 MM, Тип A(TIA-568), Elite, Plenum (OFNP), 100GBASE-SR10 CXP/CFP/CPAK, Пурпурный
-
2m (7ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0mm
-
FHZ Ультра HD Кросс Высокоплотный Оптический Стоечный 19 12 Портов, 1U, Неукомплектованный для Установки 6x FHZ Кассет
-
FHZ Оптическая Кассета 3х MTP® /UPC (male) OM4, на 12 LC/UPC, 36 Волокон
-
2m (7ft) MTP® Female Патч-корд, 12 Волокон, OM4 50/125 MM, Тип B, Elite, Plenum (OFNP), Пурпурный
-
1м (3ft) Патч-корд Оптический LC-LC/UPC MM 50/125 Duplex OM4 2.0mm, Uniboot BIF, PVC(OFNR)
Кабельное решение для предприятий
Интегрированное решение предоставляется для сквозной разводки кабелей на предприятии, которое отвечает вашим требованиям коммуникационной сети.
-
Настенный кросс FHD, 2-дверный, неукомплектованный, вмещает до 2 кассет или панелей FHD, 48 волокон (LC)
-
Оптическая патч-панель FHD, 24 одномодовых волокна OS2, 12 x LC UPC дуплексный (синий) адаптер, керамическая муфта
-
1M (3ft) 12 Волокон LC/UPC Оптический Пигтейл SM 0.9мм, 9/125 Одномодовый Цветокодированный, Без Оболочки
-
Держатель сплайс-кассет для настенного корпуса FHD
-
Сплайс-кассета 24 волокон Fusion, пластик, 0.72" x 6.26" x 4.13"
-
Комплект для Защиты Сварки-Одиночного Волокна, КДЗС (1.2x60мм), 100шт/уп
Сопутствующие видео
- 03:35
Структурированные кабельные
решения для ЦОД - 01:09
FHD Оптические патч-панели
для кабелей высокой
плотности - 01:33
FHD Модульная панель
для мультимедийных
кабелей - 00:48
FHU Breakout кассеты для
соединения от 40G/100G
до 10G/25G