FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
10G OTN с многопортовым и мультисервисным доступом
Удовлетворяйте требования к производительности сетей доступа и агрегации с помощью настраиваемой подключаемой оптики и защищенных от воздействия окружающей среды платформ DWDM.
Высоконадежная защита сети
Резервное резервирование ресурсов передачи обеспечивает защиту от сбоев передающего оборудования, каналов, каналов и т. д., тем самым обеспечивая высокую надежность сети.
Комплексные возможности доступа к услугам
Порт поддерживает адаптацию скорости и обеспечивает гибкий доступ к многопульсным сигналам, таким как E1, STM-1/4/16/64, OC-3/12/48/192, FE/GE, FC1/2/4/8G, и т. д.
Снижение совокупной стоимости владения
Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы, лучшее в своем классе низкое энергопотребление и эффективное управление трафиком, а также простая, модульная и масштабируемая архитектура.
Рекомендуемые продукты
Функции
NXU
Равномерное перекрестное соединение
Емкость коммутации пакетов до 280 Гбит/с, пропускная способность кросс-соединения ODUk до 210 Гбит/с.
OTN, PTN и SDH в одном
Поддержка трех различных типов услуг, включая OTN, PTN и SDH.
Плавная эволюция сети
Бесшовное соединение с верхней сетью для плавного развития сети.
SH4
Многоуровневая перекрестная связь
Поддержка перекрестного соединения на уровне VC4/VC12/VC3.
Защита между картами
Защита внутрикарточного и межплатного интерфейса, защита секции линейного мультиплексирования и SNCP.
Источники часов восстановления
Поддержка 2 источников синхронизации на стороне линии, обработка информации SSM, восстановление и выбор источника синхронизации.
OTU10
Конвергенция технологий 3-в-1
Благодаря архитектуре MS-OTN, унифицированному сервисному подшипнику снижается совокупная стоимость владения (TCO).
Высокая пропускная способность кроссовера
Предлагается с 3 различными коммутационными сетями, включая ODUK: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Интеллектуальная активная O&M
Визуализация ресурсов в режиме реального времени, гибкое предоставление услуг и автоматические сетевые операции.
Сценарии
Преимущества
Гибкий доступ с полным спектром услуг 2M~10G для удовлетворения потребностей мультисервисного соединения;
Жесткая изоляция трубопровода, повышающая безопасность и надежность бизнеса;
Обеспечьте резервное резервирование OLP, блока питания, карты сетевого управления и т. д. для повышения надежности системы;
Сервисный уровень поддерживает такие конфигурации защиты, как SNCP и OCP, а задержка переключения защиты составляет менее 50 мс;
Сформируйте кольцевую сеть, чтобы реализовать непосредственную защиту магистральных линий;
Простота открытия, эксплуатации и обслуживания, поддержка мониторинга в режиме реального времени и онлайн-оптимизация производительности оптического уровня, а также контроль производительности сети в реальном времени.