Услуги по интеграции стоек обеспечивают комплексное решение задач вашего ЦОД
FS предлагает полностью интегрированные и протестированные стоечные решения, готовые к развертыванию. Наши услуги по интеграции стоек включают в себя более сложный процесс проектирования, в ходе которого мы определяем, проектируем и производим целую специально разработанную систему в стойке. Эти стойки поставляются в индивидуальном ящике и доставляются на место эксплуатации готовыми к развертыванию «под ключ». Наше глобальное присутствие, преданные своему делу и квалифицированные специалисты, а также интегрированная цепочка поставок обеспечат надежность и постоянство работы на местах прямо с момента установки.
К типичным компонентам стоечного решения относятся:
Преимущества
- Улучшить качествоПоставляется интегрированный и полностью протестированный на заводе кластер, что позволяет избежать задержек в графике развертывания, вызванных некачественным качеством инфраструктуры ЦОД.
- Оптимизированное развертываниеПривлекайте экспертов, которые могут справиться с логистическими деталями, чтобы вовремя предоставить готовую к работе инфраструктуру центра обработки данных, от закупок и контроля качества до отгрузки.
- Экономьте на мощностиБюджет мощности всех компонентов тщательно рассчитывается и не превышает расчетных пороговых значений. Потребляемая мощность каждого банка PDU сбалансирована по фазам.
- Оптимизированная производительностьВыберите правильную платформу, компоненты и периферийные устройства для ваших пользовательских рабочих нагрузок. Создавайте инфраструктуру центра обработки данных, оптимизированную для выполнения рабочих нагрузок и эффективно масштабируемую по мере роста.
- Соответствие индивидуальным требованиямОкончательная сборка будет соответствовать вашим индивидуальным требованиям, таким как вес, физические размеры, разделение холодного и горячего коридоров и т. д.
- Гарантированная покупкаВысококачественная предварительная продажа, включая настройку решения, запрос образцов, отчеты об испытаниях, а также безупречную политику гарантии и возврата, позволяют вам наслаждаться беззаботным опытом.
5-этапный процесс интеграции стойки
Дизайн
Сборка
Конфигурация
Тестирование
Delivery
1
Дизайн
Анализ приложений
Бюджет мощности и затрат
Создание спецификации
Планировка стойки
2
Сборка
Узел в сборе
Стойка и стек
Кабельная система
Сеть и питание
3
Конфигурация
Настройка BIOS
Управление прошивкой
Коммутатор и IP-адреса
Конфигурация ОС
4
Тестирование
Тестирование программного и аппаратного обеспечения
Тест совместимости
Тестирование питания
Отчет о производительности
5
Доставка
Окончательная ретушь и проверка
Документация и этикетки
Ящик и транспортировка
Отслеживание заказов