FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.
Это изображение касается FHOM-201.

FHOM-201 Power Meter + Laser Source Handheld Optical Multimeter with 2.5mm FS/SC/ST Connector

#97572
#97572

850-1625 нм FC, SC, ST SMF&MMF

US$189.00
FS P/N: FHOM-201
FS P/N: FHOM-201
Заказы 688
Отзывы 5
Вопросы 5
23 шт. в пути, 10 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Измеритель мощности + портативный оптический мультиметр с лазерным источником FHOM-201

Оптический мультиметр FHOM-201 представляет собой интеграцию измерителя мощности и источника света, используется для измерения потерь оптической мощности в оптоволокне. Мультиметр оптической мощности является необходимым инструментом для всех технических специалистов. Он широко используется при строительстве, тестировании и обслуживании оптоволоконных линий, таких как цифровая сеть передачи данных, телекоммуникационная сеть и кабельное телевидение.

Описание
Диапазон измерения OPM
-50~+26 дБм
Калиброванные длины волн OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
Разрешение
0.01 дБ
Точность
±0.2 дБ
Линейность
±2%
Тип детектора
InGaAs
Длина волны OLS
1310/1550 нм
Выходная мощность OLS
> - 6 дБм
Тип излучателя OLS
FP
Модуляция OLS
270 Гц/1 кГц/2 кГц
Разъём OPM
FC/SC/ST и 2.5 мм UPP
Разъём OLS
FC
Тип кабеля
OLS (SMF) / OPM (SMF и MMF)
Функция автоматического отключения
Поддержка
Источник питания
2 батареи типа АА
Относительная влажность
< 90% (без конденсации)
Температура эксплуатации
-10~+50°C
Температура хранения
-20~+60°C
Размеры
6.3''x2.95''x1.26''(160x75x32 мм)
Вес
190 г
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

FHOM-201 Optical Multimeter

10 minutes without any operation, the device will automatically shut down

100 hours of working time, stable battery life

Stable output light and frequency detection make test more efficient

High precision

High precision wavelength for the most accurate test results.

Dustproof Button Design

Membrane touch buttons makes it more durable and easier to store.

Protective Case

Protect the light source from being damaged by falling, shocking and wearing.

User Friendly and Comfortable Product Design

The simple and clear button design makes your operation easier. With the backlight LCD display, it supports operation at the night or darker occasions.

Universal Optical Connectors

Included 2.5mm FC, SC, ST adapters makes for direct connection to FC, SC, ST type connectors. If you need to connect with LC port, you can realize the connection with the help of a FC male to LC female fiber adapter.

FHOM-201 Optical Multimeter Application

FHOM-201 Optical Multimeter is widely used in fiber-optic line project construction, testing and maintenance, such as digital data network, telecommunication network and cable television.

Описание

Измеритель мощности + портативный оптический мультиметр с лазерным источником FHOM-201

Оптический мультиметр FHOM-201 представляет собой интеграцию измерителя мощности и источника света, используется для измерения потерь оптической мощности в оптоволокне. Мультиметр оптической мощности является необходимым инструментом для всех технических специалистов. Он широко используется при строительстве, тестировании и обслуживании оптоволоконных линий, таких как цифровая сеть передачи данных, телекоммуникационная сеть и кабельное телевидение.

Описание
Диапазон измерения OPM
-50~+26 дБм
Калиброванные длины волн OPM
850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
Разрешение
0.01 дБ
Точность
±0.2 дБ
Линейность
±2%
Тип детектора
InGaAs
Длина волны OLS
1310/1550 нм
Выходная мощность OLS
> - 6 дБм
Тип излучателя OLS
FP
Модуляция OLS
270 Гц/1 кГц/2 кГц
Разъём OPM
FC/SC/ST и 2.5 мм UPP
Разъём OLS
FC
Тип кабеля
OLS (SMF) / OPM (SMF и MMF)
Функция автоматического отключения
Поддержка
Источник питания
2 батареи типа АА
Относительная влажность
< 90% (без конденсации)
Температура эксплуатации
-10~+50°C
Температура хранения
-20~+60°C
Размеры
6.3''x2.95''x1.26''(160x75x32 мм)
Вес
190 г
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
FHOM-201 Optical Multimeter

10 minutes without any operation, the device will automatically shut down

100 hours of working time, stable battery life

Stable output light and frequency detection make test more efficient

High precision

High precision wavelength for the most accurate test results.

Dustproof Button Design

Membrane touch buttons makes it more durable and easier to store.

Protective Case

Protect the light source from being damaged by falling, shocking and wearing.

User Friendly and Comfortable Product Design

The simple and clear button design makes your operation easier. With the backlight LCD display, it supports operation at the night or darker occasions.

Universal Optical Connectors

Included 2.5mm FC, SC, ST adapters makes for direct connection to FC, SC, ST type connectors. If you need to connect with LC port, you can realize the connection with the help of a FC male to LC female fiber adapter.

FHOM-201 Optical Multimeter Application

FHOM-201 Optical Multimeter is widely used in fiber-optic line project construction, testing and maintenance, such as digital data network, telecommunication network and cable television.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$189.00

23 шт. в пути