Будучи передовым в отрасли измерителем мощности PON, FOPM-205 измеритель мощности PON специально предназначен для систем FTTH и FTTP. Он способен измерять все три сигнала (1310 нм, 1490 нм и 1550 нм), которые несут голос, данные и видео, так называемые приложения triple-play по одному волокну. Это важный и идеальный инструмент для строительства и обслуживания проектов PON.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FOPM-205 PON Измеритель Оптической Мощности
FOPM-205 PON Измеритель Оптической Мощности
Особенности
Обеспечивает одновременное измерение на всех трёх длинах волн в одном волокне (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм)
Индикаторы Pass, Fail и предупреждающие индикаторы для удобного просмотра состояния сигнала
Предлагается тестирования активации услуг для измерения всех сигналов PON и обеспечения оптимизации надёжности сети
Высокая точность
ЖК-дисплей TFT с высоким разрешением.
Порт Type-C
Зарядка и передача данных через этот интерфейс.
Защитный чехол
Защищает измеритель мощности от повреждений, падений, ударов и износа.
Простой и понятный дизайн кнопок облегчает работу. Простой в использовании интерфейс с ЖК-индикаторами и большим цветным TFT-дисплеем для удобства просмотра.
Измеритель мощности FOPM-205 PON специально разработан для удовлетворения быстрого роста рынка FTTx с использованием технологий PON (подходит для APON, BPON, EPON и GPON).
FOPM-205 PON Измеритель Оптической Мощности
Будучи передовым в отрасли измерителем мощности PON, FOPM-205 измеритель мощности PON специально предназначен для систем FTTH и FTTP. Он способен измерять все три сигнала (1310 нм, 1490 нм и 1550 нм), которые несут голос, данные и видео, так называемые приложения triple-play по одному волокну. Это важный и идеальный инструмент для строительства и обслуживания проектов PON.
Обеспечивает одновременное измерение на всех трёх длинах волн в одном волокне (1310 нм, 1490 нм, 1550 нм)
Индикаторы Pass, Fail и предупреждающие индикаторы для удобного просмотра состояния сигнала
Предлагается тестирования активации услуг для измерения всех сигналов PON и обеспечения оптимизации надёжности сети
Высокая точность
ЖК-дисплей TFT с высоким разрешением.
Порт Type-C
Зарядка и передача данных через этот интерфейс.
Защитный чехол
Защищает измеритель мощности от повреждений, падений, ударов и износа.
Простой и понятный дизайн кнопок облегчает работу. Простой в использовании интерфейс с ЖК-индикаторами и большим цветным TFT-дисплеем для удобства просмотра.
Измеритель мощности FOPM-205 PON специально разработан для удовлетворения быстрого роста рынка FTTx с использованием технологий PON (подходит для APON, BPON, EPON и GPON).
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$529.00