Модуль SFP передатчика и приемника 6 Гбит/с предназначен для применения двухканальной передачи видео на расстояние до 10 км по одномодовому волокну (SMF). Модуль соответствует стандартам SFP MSA, SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль предназначен для передачи/приема данных со скоростью от 270 Мбит/с до 6 Гбит/с и поддерживает патологические шаблоны SDI для последовательных скоростей SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M и SMPTE ST-2081. Модуль подходит для приложений цифрового вещания высокой четкости.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
6Gb/s MSA 1310nm 10km DOM LC SMF передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G/SDI
6Gb/s MSA передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G SDI (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Особенности
Электрооптический и оптико-электрический преобразователь 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.
Система камер или мониторов высокой четкости.
Цифровые видеомаршрутизаторы и коммутаторы высокой плотности.
6Gb/s MSA передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G SDI (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модуль SFP передатчика и приемника 6 Гбит/с предназначен для применения двухканальной передачи видео на расстояние до 10 км по одномодовому волокну (SMF). Модуль соответствует стандартам SFP MSA, SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль предназначен для передачи/приема данных со скоростью от 270 Мбит/с до 6 Гбит/с и поддерживает патологические шаблоны SDI для последовательных скоростей SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M и SMPTE ST-2081. Модуль подходит для приложений цифрового вещания высокой четкости.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Электрооптический и оптико-электрический преобразователь 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.
Система камер или мониторов высокой четкости.
Цифровые видеомаршрутизаторы и коммутаторы высокой плотности.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$269.00