4K@30Hz HDMI Удлинитель это компактное и высокопроизводительное решение, обеспечивающее удаленный KVM (USB-клавиатура, USB-мышь и монитор 4K x 2K UHD HDMI),DVI и аудиосигналы получают доступ к USB-компьютеру на расстоянии до 10 км через симплексный оптоволоконный кабель LC. Каждый удлинитель KVM состоит из локального блока, который подключается к компьютеру, и удаленного блока, который подключается к клавиатуре, Монитор и мышь. Передатчик и приемник подключаются и работают и работают без каких-либо настроек. Компактные корпуса просты в установке и могут быть скрыты.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Набор удлинителей 4K HDMI KVM USB2.0 с аудио и EDID через одно волокно LC на 10 км
3840*2160@30Hz HDMI KVM Удлинитель через Волокно до 10км
Особенности
Ударопрочный корпус Alufer с вентиляционными отверстиями защищает внутренние части и обеспечивает отличное рассеивание тепла, что дополнительно увеличивает срок службы для надежной работы и длительного срока службы.
4KDVIRSF оснащен видео удлинителем премиум класса, разработан и изготовлен FS. Наслаждайся яркими, четкое видео с точной цветопередачей и резкостью, даже когда междугородная передача.
Он идеально подходит для широкого спектра применений, требующих передачи контента высокого разрешения на большие расстояния с высочайшим качеством. Установка включай и используй,не требуется установка программного обеспечения или настройка оборудования.
3840*2160@30Hz HDMI KVM Удлинитель через Волокно до 10км
4K@30Hz HDMI Удлинитель это компактное и высокопроизводительное решение, обеспечивающее удаленный KVM (USB-клавиатура, USB-мышь и монитор 4K x 2K UHD HDMI),DVI и аудиосигналы получают доступ к USB-компьютеру на расстоянии до 10 км через симплексный оптоволоконный кабель LC. Каждый удлинитель KVM состоит из локального блока, который подключается к компьютеру, и удаленного блока, который подключается к клавиатуре, Монитор и мышь. Передатчик и приемник подключаются и работают и работают без каких-либо настроек. Компактные корпуса просты в установке и могут быть скрыты.
Ударопрочный корпус Alufer с вентиляционными отверстиями защищает внутренние части и обеспечивает отличное рассеивание тепла, что дополнительно увеличивает срок службы для надежной работы и длительного срока службы.
4KDVIRSF оснащен видео удлинителем премиум класса, разработан и изготовлен FS. Наслаждайся яркими, четкое видео с точной цветопередачей и резкостью, даже когда междугородная передача.
Он идеально подходит для широкого спектра применений, требующих передачи контента высокого разрешения на большие расстояния с высочайшим качеством. Установка включай и используй,не требуется установка программного обеспечения или настройка оборудования.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$629.00