FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.

Заказной 400GBASE-SR8 QSFP-DD Модуль 850 нм 100 м DOM

#93265
#93265

Inphi DSP ≤ 10 Вт MTP/MPO-16 MMF

US$199.00
FS P/N: QDD-SR8-400G
FS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопросы 10
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
11 на глобальном складе, 25 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

400GBASE-SR8 QSFP-DD Модуль 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
QSFP-DD
Max Скорость Передачи Данных
400Gbps
Длина Волны
850nm
Макс. Расстояние Передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъем
MTP/MPO-16
Тип Передатчика
VCSEL 850nm
Тип Кабеля
MMF
DDM/DOM
Поддержка
TX Мощность
-6~4dBm
Чувствительность Приемника
<-3dBm
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~70°C (32 ~158°F)

Видео

Видео

Упростить создание ЦОД с помощью комплексного решения FS смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
70m/100m@MMF (with Host FEC)
100m@MMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Parameter (2)Application (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Ports (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели