FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.

Ubiquiti UF-RJ45-10G совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 30 м

Hot #74680
Hot #74680

Marvell ≤2.3W RJ-45 Cat6a/Cat7

US$69.00
FS P/N: SFP-10G-T
FS P/N: SFP-10G-T
Заказы 10.2K
Отзывы 212
Вопросы 13
406 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
Ubiquiti UF-RJ45-10G совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль (Медный, 30м, RJ-45)

Описание
Артикул Ubiquiti
UF-RJ45-10G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Потребляемая мощность
≤2,9 Вт
Длина кабеля
30m@Cat6a/Cat7 или лучше
Разъём
RJ-45
Тип кабеля
Медный
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
5,000,000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 2.9 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Скорость передачи данных (макс.)
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
10 Гбит/с
1/10 Гбит/с
10 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
850 нм
850 нм
1310 нм
Длина кабеля (макс.)
30 м
10 км
80 м
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Тип кабеля
Cat6A/Cat7 или лучше
SMF
Cat6A/Cat7 или лучше
MMF
MMF
MMF/SMF
TX Мощность
-8.2~-0.5 дБм
-7.3~-1 дБм
-7.3~-1 дБм
-6.5~-0.5 дБм
Чувствительность приемника
<-14.4 дБм
<-11.1 дБм
<-11.1 дБм
< -8.4 дБм
Потребляемая мощность
<2,3 Вт
<1 Вт
<2,5 Вт
≤0,6 Вт (типичный)
≤0,6 Вт (типичный)
<1 Вт
Рабочая температура
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (13)Неотвеченные вопросы (2)Backward 2.5G/5G (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Compatible Modules (1)Multi-rate (1)Product Comparison (1)UniFi Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
207
4
0
0
1

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***g

Netherlands

May 20, 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели