Модуль QSFP28, совместимый с Dell QSFP28-100/112G-LR4, предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 10 км с использованием одномодового волокна (SMF) на длине волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и OTU4 4I1-9D1F. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Dell QSFP28-100/112G-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модули 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#88664
#88664
US$1,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GMFS P/N: QSFP-LR4-100GM
Заказы 13
Отзывы 15
Вопросы 7
Transceiver Type:
20 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell QSFP28-100/112G-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell
QSFP28-100/112G-LR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
Dual Rate 103.1 Гбит/с и 112 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приёмника
4 x PIN ROSA
TX Мощность(100G)
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника(100G)
<-8.6 дБм
TX Мощность(112G)
-0.6~4 дБм
Чувствительность приёмника(112G)
<-8.4 дБм
Уровень перегрузки приёмника(100G)
4.5 дБм
Уровень перегрузки приёмника(112G)
4 дБм
Transmit and Dispersion Penalty
2.2 дБ
Бюджет мощности
6.3 дБ
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
TX Мощность | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Чувствительность приемника | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Перегрузка приемника | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm |
Потребляемая мощность | 3.5W | 3.5W | 4.5W |
Формат модуляции | NRZ | NRZ | PAM4 |
Применение | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet and 112G OTN OTU4 | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
15
0
0
0
0
W***h
United States
May 10, 2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0B***e
Australia
May 04, 2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0H***r
United States
April 26, 2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели