1 результат для „88478“
Товар
"88478" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Заказной 100GBASE-ER4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль 1310nm 40km #88513
Semtech | ≤4.5 Вт | 100G/112G | Duplex LC | SMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн