FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.
Это изображение касается SFP-10G-T.

Общий совместимый 10GBASE-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 80 м

Hot #87594
Hot #87594

Broadcom ≤2,5 Вт RJ-45 Cat6a/Cat7

US$119.00
FS P/N: SFP-10G-T
FS P/N: SFP-10G-T
Заказы 6.5K
Отзывы 30
Вопросы 7
98 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

10GBASE-T SFP+ модуль (медный, 80 м, RJ-45)

Модуль SFP+ 10GBASE-T SFP+ обеспечивает пропускную способность до 80 м 1/10GBase по медным кабелям категории 6a/cat7 через разъёмы RJ-45. Каждый модуль SFP+ проходит индивидуальное тестирование и может использоваться в различных коммутаторах, маршрутизаторах, серверах, сетевых интерфейсных картах (NIC) и т. д. Этот простой в установке приемопередатчик 10G SFP+ с возможностью горячей замены отличается низким энергопотреблением и идеально подходит для корпоративных сетевых применений LAN и других сетевых локаций, использующих медные соединения.

Описание
Артикул
SFP-10G-T
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Потребляемая мощность
≤2.5W
Длина кабеля (Max.)
80m@Cat6a/Cat7 или лучше
Разъём
RJ-45
Тип кабеля
Медный
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
5,000,000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Система Контроля Качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 2.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Backward 1G (1)Fortinet Series (1)Multi-rate (1)UniFi Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
30
0
0
0
0

C***i

France

April 15, 2024
5.0
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.

Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!

Excellent experience with FS.com so far, loving it
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***o

Russian Federation

January 18, 2024
5.0
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0

R***y

United States

January 16, 2024
5.0
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели