Кронштейн PDU позволяет устанавливать PDU без использования инструментов в EIA-стандартные стойки или шкафы с 2 или 4 стойками. И его можно использовать для установки двух 2,4-дюймовых (60 мм) PDU или одного 4,7-дюймового (120 мм) PDU.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Вертикальный Монтажный Кронштейн PDU (2 шт/уп)
Монтажные кронштейны PDU для стандартных 19-дюймовых шкафов и стоек
Особенности
Монтажные кронштейны поддерживают вертикальную установку блоков распределения питания и стали SPCC с черным покрытием для увеличения срока службы монтажных кронштейнов.
Кронштейны могут быть установлены на все стандартные 19-дюймовые стойки и шкафы. Используется для подключения PDU 0U или 1U к шкафам и стеллажам.
Монтажные кронштейны PDU для стандартных 19-дюймовых шкафов и стоек
Кронштейн PDU позволяет устанавливать PDU без использования инструментов в EIA-стандартные стойки или шкафы с 2 или 4 стойками. И его можно использовать для установки двух 2,4-дюймовых (60 мм) PDU или одного 4,7-дюймового (120 мм) PDU.
Монтажные кронштейны поддерживают вертикальную установку блоков распределения питания и стали SPCC с черным покрытием для увеличения срока службы монтажных кронштейнов.
Кронштейны могут быть установлены на все стандартные 19-дюймовые стойки и шкафы. Используется для подключения PDU 0U или 1U к шкафам и стеллажам.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$29.00