FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.
Это изображение касается SFP-10GSR-85.

Общий совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF

Hot #74668
Hot #74668

VCSEL ≤0.6 Вт Duplex LC MMF

US$20.00
FS P/N: SFP-10GSR-85
FS P/N: SFP-10GSR-85
Заказы 155.1K
Отзывы 2.5K
Вопросы 25
5012 на глобальном складе, 21 июн, 2024
880 шт. в пути, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

10GBASE-SR SFP+ модуль (MMF, 850нм, 300м, LC, DOM)

Модуль 10GBASE-SR совместимый SFP + поддерживает связь длиной до 400м по OM4 MMF (300м по OM3 MMF) через дуплексный разъем LC. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 2-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый SFP+ модуль индивидуально тестируется для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д. Обладая низким энергопотреблением, высокой скоростью, этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для центра обработки данных, корпоративного электромонтажного шкафа, транспортного приложения поставщика услуг, радио и широкополосного блока и т. д.

Описание
Артикул
SFP-10GSR-85
Название поставщика
FS
Форм-факто
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125Гбит/с
Длина волны
850нм
Макс. расстояние передачи
300m@OM3/400m@OM4
Разъём
LC Duplex
Медиа
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
-5 ~ 70°C (23 ~ 158°F)
TX мощность
-7.3~-1дБм
Чувствительность приемника
< -11.1дБм
Типичное энергопотребление
≤0.6W
Перегрузка приёмника
0.5дБм
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Коэффициент вымирания
>3дБ
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Поддержка
MTBF
1,000,000 часов
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Широкое применение

Полная совместимость с основными поставщиками сетевого оборудования по всему миру

Широко используется на коммутаторах 10G, маршрутизаторах, серверах, сетевых адаптерах и другом передающем оборудовании

Подходить для ЦОД, корпоративных коммутационных шкафов, устройств радиосвязи и основной полосы частот и других сред

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (25)Compatibility (3)Cisco SX550X (1)Connector Cleaning (1)Dell Series (1)Equivalent Module (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Meraki Series (1)OEM (1)Operating Temperature (1)Palo Alto Series (1)Parameter (1)QLogic Series (1)Ubiquiti Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2246
220
95
1
2

A***r

United States

May 29, 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

P***w

United Arab Emirates

April 24, 2024
5.0
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

P***w

United Arab Emirates

April 24, 2024
5.0
We are really happy about the product with the build quality and worth for the money. Another thing is the support from FS starting from finding the right product for our needs and the delivery of the items in a short span of time is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели