Одномодовый оптический патч-корд 9/125 мкм подходит для корпоративной сети, телекоммуникационной комнаты, серверных ферм, сетей облачных хранилищ и любого места, где необходимы волоконные соединительные кабели. Он соответствует стандарту RoHS, а оптический патч-корд протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.
Этот одномодовый оптический патч-корд 9/125 OS2 идеально подходит для подключения Ethernet 1G/10G/40G/100G. Он может транспортировать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.
Внимание: E2000 это разъем LSH с обкладками.