1 результат для „72298“
Товар
"72298" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
3ft (0.9m) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250 В/10 А удлинитель питания, синий #142008
PSE / ЦОД / SMB / 10A / 250V / SJT
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн