FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.
Это изображение касается C6UTPSGSPVC.

6in (0.15m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, тонкий, серый

Hot #71884
Hot #71884

Чистая медь PoE+ 550Mhz

US$2.50
FS P/N: C6UTPSGSPVC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 31.4K
Отзывы 31
Вопросы 17
39 на глобальном складе, 20 июн, 2024
450 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) тонкий Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 28AWG, 1/10G Base-T

Тонкий патч-корд категории 6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер разъёма патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.

Описание
Тип кабеля
Cat6 тонкий Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
6in (0.15m) (Включая разъёмы)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Калибр проводов (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с разъёмом/модулем Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования, чтобы получить надёжные и высокопроизводительные патч-корды Ethernet.

Система контроля качества

Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кордов

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.

ПВХ-оболочка

ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Защитный колпачок изолирующий

Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.

Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (17)Product Comparison (2)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
    4.7
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    27
    2
    0
    2
    0

    F***n

    Canada

    May 10, 2024
    4.0
    Those short thin cables are great, they really helped us in cleaning up our communication and server rooms.

    I do have one issue with the product. It would nice if you could get into bulk packaging, our last order was of 1100 short ethernet cables, that means that we had to open 1100 bags and throw those plastic bags in the garbage, it would be better both for your customer and the environment if you could package cables in bulk like packages of 10, 50, 100. and I don't mean 10 plastic bag in 1 large bag, I mean 10 or 50 or 100 cables in 1 bag. I really like your products but the packaging is out of control.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    h***o

    Belgium

    October 18, 2023
    5.0
    very flexible cable, works well! Love the transparant heads so that the leds on switches and routers reflect into it, easier to see status on high-density.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    P***y

    United States

    October 17, 2023
    5.0
    I could give a good word about FS. So far everything is exceeding my expectations. The RJ45 connectors are also great! Not many companies have the "oldschool" connectors. Only passthrough for CAT6 which imo is not good if you don't have the special tools for it. (got more shorts with passthrough than the normal connectors).
    подтвердит покупку
    Полезный 15
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели