FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.

6ft (1.8m) Патч-корд Cat 5e, UTP, неэкранированный, Snagless, PVC CM, Чёрный

#71846
#71846

Чистая медь PoE++ 250Mhz

US$2.90
FS P/N: C5EUTPSGPVC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
Заказы 6.9K
Отзывы 2
Вопросы 10
109 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat5e Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглый)
Длина
6ft (1.8 м)
Материал проводника
Бескислородная медь
Тип проводника
Многожильный
Скорость передачи данных
1000Base-T
Ширина полосы частот
100 МГц
Калибр (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
5.5 ± 0.4
Макс. расстояние передачи
100 м
Скрученные Пары
4 пары
Монтажная схема
T568B, Прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Температура при установке
10 - 60°C (14 - 140°F)
* 100 МГц - это стандартная ширина полосы частот, 350 МГц - это эталонная Ширина полосы частот. Наша упаковка отмечена 100 МГц.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Патч-Корд Cat5e для Сети 1000Base-T

Идеально подходит для коммутаторов, серверов, патч-панелей или другого оборудования

Штекеры RJ-45 с позолоченными 50-микронными разъемами

Snagless защищает зажим разъемов при подключении или отключении

Прецизионный Витой Кабель UTP

8 жил скручены в 4 пары, которые обернуты фольгой и оплеткой. Точное скручивание может эффективно нейтрализовать перекрестные помехи между парами, обеспечивая стабильность передачи сигнала.

Отличный Тест Производительности

Патч-корды cat5e FS 100% прошли Fluke тест и предоставляют указанный отчет об испытаниях, в который входят NEXT, возвратные потери, ACR-F, а также ACR-N. В отчете указывается, что каждый патч-корд имеет высокое качество и производительность.

Решение Медной Проволоки

Широко используется в ЦОД, сетевых шкафах, офисах для подключения любых устройств передачи данных, таких как коммутаторы PoE. Структурированные кабельные решения помогают вам проектировать, развертывать и даже поддерживать эффективные и гибкие данные.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
4.5
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
1
0
0
0

D***a

United States

September 29, 2023
4.0
Very good cable .very good shield.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

E***n

Hong Kong, China

July 12, 2020
5.0
Great, the goods is perfect.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели