FMU Серии DWDM Mux Demux обычно используется для передачи на большие расстояния, где длины волн плотно упакованы вместе в C-диапазоне, до 48 длин волн в сетке 100GHz (0,8 нм) и 96 длин волн в сетке 50GHz (0,4 нм). Это прозрачный протокол и подходит для приложений, включая 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx и CATV.
Основным преимуществом продукта является пассивный характер – отсутствие необходимости в электропитании или охлаждении, и надежность – отсутствие особых требований к микроклимату и низкие вносимые потери - обеспечивают максимальный охват технологии DWDM. Могут поддерживаться различные комбинации длин волн, конфигурации портов и специальные порты, различные типы упаковки могут быть настроены.