Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 80 км DOM Duplex LC SMF
Hot #69613
Hot #69613
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы 264
Отзыв 0
Вопрос 0
Длины волны:
1270nm
Совместимые бренды:
Aruba
Артикул оборудования:
Рабочая температура:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
5 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
5 года гарантии
1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF,1270 нм-1610 нм, 80 км, LC)
Описание
Артикул
CWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1270 нм-1610 нм
Макс. расстояние передачи
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-24dB м
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Расширенный диапазон температур
-5 ~ 85°C (23 ~ 185°F)
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели