1 результат для „68959“
Товар
"68959" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
21.06kW 3-фазный 32A/380V Коммутируемый PDU, 21 C13 & 3 C19 Розеток, IEC309 32A 3P+N+E Вилка, 10ft Шнур Питания, 0U Вертикальный #74158
32A/380V | 10ft (3m) | 21.06 кВт | 0U
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн