Карты источника питания идеальны для системы FMT(мультисервисный транспорт) и предлагают экономичное устройство источника питания для конечных пользователей. Карты источника питания с возможностью горячего подключения, горячей замены и заменяемыми по полю устройствами(FRU). Одна карта достаточна, чтобы полностью включить питание шасси. Уникальный дизайн с низким уровнем шума и пульсации - идеальное решение для современных условий работы в тяжелых условиях.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказная Карта Источника Питания, Предназначенная для Управляемых Шасси FMT 1U/2U/4U
Карта Источника Питания, Предназначенная для Управляемых Шасси FMT 1U/2U/4U
Особенности
Горячая замена и замена на месте без ущерба для текущей передачи данных. Режим ожидания и распределения нагрузки.
FS.COM обеспечивает независимое питание для шасси 1U/2U/4U.
Включая шасси, аксессуары, активные и пассивные карты для различных потребностей.
Серия FMT подходит для систем мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для предоставления экономичных и гибких решений WDM.
Карта Источника Питания, Предназначенная для Управляемых Шасси FMT 1U/2U/4U
Карты источника питания идеальны для системы FMT(мультисервисный транспорт) и предлагают экономичное устройство источника питания для конечных пользователей. Карты источника питания с возможностью горячего подключения, горячей замены и заменяемыми по полю устройствами(FRU). Одна карта достаточна, чтобы полностью включить питание шасси. Уникальный дизайн с низким уровнем шума и пульсации - идеальное решение для современных условий работы в тяжелых условиях.
Горячая замена и замена на месте без ущерба для текущей передачи данных. Режим ожидания и распределения нагрузки.
FS.COM обеспечивает независимое питание для шасси 1U/2U/4U.
Включая шасси, аксессуары, активные и пассивные карты для различных потребностей.
Серия FMT подходит для систем мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для предоставления экономичных и гибких решений WDM.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$110.00