1 результат для „62983“
Товар
"62983" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Заказной 12-144 волокна MTP®-12 OM3 MM HD BIF транковый кабель, Elite, LSZH Bunch #62979
LSZH | Кабельная система 40G/100G Base-8/12
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн