1 результат для „59900“
Товар
"59900" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Заказной оптический патч-корд 0.12dB IL Grade B OS2 LC/SC/FC/MU 2,0 мм Simplex #61326
0.12dB IL Typ. IL | Corning G.657.A1 | Сети 1/10/40/100/400G
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн