1 результат для „56409“
Товар
"56409" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
Заказной 1000BASE-DWDM SFP модуль 100GHz 40 км DOM Duplex LC SMF #34001
Трансмиссия | ≤ 1 Вт | Duplex LC | SMF
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн