Ручной оптический рефлектометр FOTR-201 разработан с учетом широкого спектра требований к измерению оптического волокна на коротких и средних расстояниях. Он обладает выдающимися характеристиками в мертвой зоне и динамическом диапазоне. Встроенный VFL может гарантировать обнаружение неисправностей для всех оптических волокон.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FOTR-201 Ручной оптический рефлектометр (OTDR) с разъемом FC/SC, 1310±20нм/1550±20нм, 24/22дВ
FOTR-201 Ручной оптический рефлектометр
Особенности
Быстрое тестирование и анализ интеллектуального отслеживания
Усовершенствованный антибликовый ЖК-дисплей TFT
Онлайн обнаружение оптического сигнала
Уникальный дизайн кнопок
Простая и понятная конструкция кнопок позволяет пользователям быстро работать.
Удобство функции VFL
Функция VFL может быть очень удобной для обслуживающего персонала для повышения эффективности работы.
TF-карта и связь через USB
Все формы сигналов, измеренные рефлектометром, хранятся на TF-карте. С помощью кабеля mini USB можно сохранять данные на ПК..
Рефлектометр FS.COM может отображать детали списка событий на четком и большом экране. В сочетании с особым дизайном клавиатуры, отображение трассировки событий в четкой и краткой форме для увеличения или уменьшения масштаба трассы.
Стандартная упаковка представляет собой большую сумку с хост-компьютером, USB-кабелем, адаптером питания, инструкцией по эксплуатации и небольшим мешочком чистых ватных палочек.
Рефлектометр широко используется при обслуживании и строительстве оптоволоконного кабеля и может использоваться для измерения длины волокна, затухания при передаче, затухания в стыке и определения местоположения повреждения.
FOTR-201 Ручной оптический рефлектометр
Ручной оптический рефлектометр FOTR-201 разработан с учетом широкого спектра требований к измерению оптического волокна на коротких и средних расстояниях. Он обладает выдающимися характеристиками в мертвой зоне и динамическом диапазоне. Встроенный VFL может гарантировать обнаружение неисправностей для всех оптических волокон.
Быстрое тестирование и анализ интеллектуального отслеживания
Усовершенствованный антибликовый ЖК-дисплей TFT
Онлайн обнаружение оптического сигнала
Уникальный дизайн кнопок
Простая и понятная конструкция кнопок позволяет пользователям быстро работать.
Удобство функции VFL
Функция VFL может быть очень удобной для обслуживающего персонала для повышения эффективности работы.
TF-карта и связь через USB
Все формы сигналов, измеренные рефлектометром, хранятся на TF-карте. С помощью кабеля mini USB можно сохранять данные на ПК..
Рефлектометр FS.COM может отображать детали списка событий на четком и большом экране. В сочетании с особым дизайном клавиатуры, отображение трассировки событий в четкой и краткой форме для увеличения или уменьшения масштаба трассы.
Стандартная упаковка представляет собой большую сумку с хост-компьютером, USB-кабелем, адаптером питания, инструкцией по эксплуатации и небольшим мешочком чистых ватных палочек.
Рефлектометр широко используется при обслуживании и строительстве оптоволоконного кабеля и может использоваться для измерения длины волокна, затухания при передаче, затухания в стыке и определения местоположения повреждения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$969.00